text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Cable de retención de acero inoxidable.
Dispositivo de sujeción de presión de aluminio.
Versión
Cable de retención con camisa de plástico.
Indicación
Con el cable de retención y el ojo de llave 03199, los pernos de bloqueo de bola 03193, 03194 y 03196, así como los pernos enchufables 03195, se pueden asegurar para que no se pierdan. Para fijar el cable de retención, se puede utilizar un tornillo M5.
Temperatura de aplicación: +80 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron