- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Bola asegurada contra torsiones
- Bola endurecida
- Junta tórica como protección contra suciedad y cuerpos extraños
Descripción
Material
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma M de acero para herramientas con acanaladura de metal duro.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma M de acero para herramientas con acanaladura de metal duro.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma M bruñida.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma M bruñida.
Indicación
Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.
Bola asegurada contra torsiones.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.
Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas
Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.