Para movimientos lineales precisos en su máquina
Novedad en norelem: cilindros eléctricos con servotecnología IO-Link
norelem amplía su gama y ofrece ahora una alternativa compacta y energéticamente eficiente a los cilindros neumáticos: Cilindros eléctricos o, más exactamente, servoactuadores IO-Link. Son ideales para todas las aplicaciones de ingeniería mecánica o tecnología médica en las que se requieren movimientos lineales precisos.
Los cilindros eléctricos de norelem combinan un servomotor sin escobillas, un regulador servo y un husillo de bolas en una sola carcasa. A través de la interfaz IO-Link se pueden transmitir valores de referencia en tiempo real, ajustar de forma variable velocidades, aceleraciones y posiciones, e incluso realizar complejas tareas de servoposicionamiento. Como alternativa, también es suficiente un sencillo control digital como en el caso de un cilindro neumático.
Solución de accionamiento potente y moderna
Los dispositivos no requieren espacio adicional en el armario eléctrico. La velocidad y la limitación de la fuerza pueden ajustarse directamente con el botón giratorio de la carcasa. Las dimensiones de los cilindros eléctricos se basan en la norma ISO 15552 y son compatibles con los componentes de conexión y accesorios existentes.
Dos tamaños para diferentes requisitos
Los actuadores eléctricos están disponibles en dos tamaños y con las siguientes características:
Tamaño 60
- Paso del husillo: 5 o 10 mm
- Carrera: 100 / 150 / 200 / 300 mm
- Velocidad: hasta 600 mm/s
- Fuerza: hasta 800 N
- Funcionamiento: 24-48 V
- Vida útil: hasta 10.000 km o 20.000 horas de trabajo
Tamaño 80
- Paso del husillo: 5 mm
- Carrera: 100 / 200 / 300 mm
- Velocidad: hasta 300 mm/s
- Fuerza: hasta 1500 N
- Funcionamiento: 24-48 V
- Vida útil: hasta 10.000 km o 20.000 horas de trabajo
Las ventajas de los cilindros eléctricos de norelem
Los cilindros eléctricos y los servoactuadores IO-Link, en particular, ofrecen mayor precisión, eficiencia energética, flexibilidad y opciones de diagnóstico que los cilindros neumáticos.
Los servoactuadores permiten un posicionamiento de alta precisión y pueden moverse en graduación continua a todas las posiciones de carrera y a cualquier perfil de movimiento. A través de IO-Link pueden parametrizarse, supervisarse y diagnosticarse directamente. Gracias a su diseño compacto, son fáciles de instalar y sólo requieren alimentación eléctrica y un cable IO-Link. Menos piezas de desgaste significa también menos mantenimiento. Funcionan de forma controlada y economizando energía, se autobloquean cuando están parados y, por tanto, su funcionamiento es mucho más eficiente.