text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo Avellanado
Versión 1
con hexágono interior
Tipo de producto
tornillo
DIN EN ISO
DIN EN ISO 10642
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
acabado natural (negro)
D=Rosca
M6
G= rosca/ para rosca
M6
L=Longitud
60
SW=Ancho de llave
4
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
10.9
D1
12
K
3,3
Lg máx.
36
Ls mín.
31
T
2,5

Descripción

Material
Acero.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado.
Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron