más IVA.
más gastos de envío
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Clavija de bloqueo de acero.
Casquillo roscado de acero
Botón de maniobra termoplástico gris antracita.
Marca de bloqueo de aluminio.
Casquillo roscado de acero
Botón de maniobra termoplástico gris antracita.
Marca de bloqueo de aluminio.
Versión
Clavija de bloqueo de acero endurecido, pulido y bruñido.
Manguito roscado bruñido.
Marca de bloqueo de color rojo anodizado.
Manguito roscado bruñido.
Marca de bloqueo de color rojo anodizado.
Indicación
Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Si la marca de bloqueo está visible, significa que el perno está completamente desbloqueado o que solo se encuentra en posición de retención parcialmente.
Si la marca de bloqueo está visible, significa que el perno está completamente desbloqueado o que solo se encuentra en posición de retención parcialmente.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: sin ranura de bloqueo, sin contratuerca
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
1) Anillo de marcación
Forma B: sin ranura de bloqueo, con contratuerca
1) Anillo de marcación
Accesorios
Anillos distanciadores 03089