Material
Escuadras de montaje de acero.
Versión
Escuadras de montaje cincadas.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Escuadras de montaje de acero.
Versión
Escuadras de montaje cincadas.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Indicación
Como opción para el montaje en el suelo o en el lateral.
Accesorios
21335-30 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg.
21335-25 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg.
21335-15 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 160 kg.
21335-25 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 272 kg.
21335-15 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión completa, capacidad de carga hasta 160 kg.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.