text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Interruptores de seguridad sin contacto de norelem

Los productos permiten mejorar la seguridad operativa en máquinas e instalaciones.

Los interruptores de seguridad de norelem permiten acceder a máquinas-herramientas y diseñar líneas de producción seguras. Son robustas, funcionan de forma extremadamente fiable y se pueden integrar en los componentes de las máquinas de conformidad con las directivas de seguridad internacionales.

Los interruptores de seguridad han sido diseñados para cubiertas de seguridad como pueden ser puertas, compuertas y cubiertas. El dispositivo está formado por dos piezas, el cabezal de lectura y el actuador. El cabezal de lectura se monta en la pieza fija del dispositivo de seguridad y se conecta a la unidad de control mediante un cable de acometida. El actuador tiene su sitio en la parte móvil del dispositivo de seguridad. Por lo tanto, la máquina solo se puede poner en funcionamiento cuando el circuito de seguridad, es decir, la puerta de seguridad, está cerrada. La apertura de la puerta provoca automáticamente la desconexión segura de la instalación.

norelem ofrece interruptores de seguridad en las versiones “con codificación magnética” y “con codificación RFID”. Ambas versiones funcionan sin contacto, de forma que se evita el desgaste mecánico. Las ventajas para el usuario son un menor trabajo de mantenimiento y una mayor durabilidad.

Los interruptores de seguridad con codificación magnética utilizan un sistema de imanes codificados con una gran distancia de conmutación y una elevada tolerancia frente a posibles desplazamientos o vibraciones en la puerta de seguridad. La activación únicamente se puede llevar a cabo con el actuador correcto. De esta forma se garantiza una alta protección contra manipulación. La electrónica se encuentra en una carcasa totalmente encapsulada. En función de la versión, el estado de conmutación se muestra con un LED. Estos interruptores de seguridad están totalmente protegidos contra el polvo y el agua (clase de protección IP 67) y cumplen las normas ISO 13849-1, IEC 60947-5-3 y BG-GS-ET-14.

Los interruptores de seguridad con codificación RFID también funcionan sin contacto a través de RFID. Los usuarios pueden conmutar en serie hasta 31 sensores, con lo cual estos productos también son aptos para instalaciones en las que hay que supervisar varias puertas de seguridad. Se dispone de dos formas de actuación: la codificación universal, con la que el interruptor de seguridad detecta todos los actuadores compatibles. La otra alternativa es la codificación individual: en este caso todos los actuadores deben asignarse al interruptor de seguridad mediante un proceso de programación durante la puesta en servicio para ser reconocidos. Los interruptores de seguridad con codificación RFID también están totalmente protegidos contra el polvo y el agua (clase de protección IP 67) y cumplen las normas ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN 62061 e IEC 61508.

     

Ir a los productos