Interruptor De Proximidad Inductivo
inductivo
latón
- Alta frecuencia de conmutación y precisión de conmutación
- Resistente a las vibraciones, al polvo y a la humedad
- A prueba de cortocircuitos y de polarización inversa
- Clase de protección IP 67
- Rango de temperatura: -25 °C a +70 °C
41,10 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Interruptor De Proximidad Inductivo
Forma
B
Versión 1
inductivo
Versión 2
con rosca
Material del cuerpo de bas
latón
Material del componente
poliamida
G=Rosca
M12X1
I=Electricidad máx. (ma)
200
L=Longitud de carcasa
65
MAT3=Material de la superficie
PA 12
Sn=Distancia de conmutación (m
2
f=Frecuencia de conmutación (h
1200
L1
50
Tipo de conexión
conectores 3 polos
Descripción
Material
Carcasa de acero inoxidable o latón niquelado.
Superficie activa de PBT o PA 12.
Superficie activa de PBT o PA 12.
Versión
Tensión: U = 10 – 30 V DC
Función: contacto normalmente abierto
Tipo de conexión: PNP
Tipo de montaje: a ras
Grado de protección: IP 67
Función: contacto normalmente abierto
Tipo de conexión: PNP
Tipo de montaje: a ras
Grado de protección: IP 67
Indicación
Modo de trabajo sin desgaste y sin contacto, así como alta frecuencia de conmutación y precisión de conmutación. Resistente a las vibraciones, al polvo y a la humedad. Los sensores inductivos detectan todos los metales sin necesidad de contacto.
A prueba de cortocircuitos y de polarización inversa.
A prueba de cortocircuitos y de polarización inversa.
Rango de temperatura
De -25 °C a +70 °C
Seguridad
Este producto no está diseñado para utilizarse como sensor de protección de personas.
Indicación sobre el dibujo
1) Pantalla LED
BN = Marrón
BK = Azul
BU = Negro
BN = Marrón
BK = Azul
BU = Negro
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.