Interruptor De Proximidad Inductivo
inductivo
acero inoxidable
- Alta frecuencia de conmutación y precisión de conmutación
- Resistente a las vibraciones, al polvo y a la humedad
- A prueba de cortocircuitos y de polarización inversa
- Clase de protección IP 67
- Rango de temperatura: -25 °C a +70 °C
68,51 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Interruptor De Proximidad Inductivo
Forma
A
Versión 1
inductivo
Versión 2
redondo
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Material del componente
poliacetal
D=Diámetro
3
I=Electricidad máx. (ma)
100
L=Longitud de carcasa
27
MAT3=Material de la superficie
POM
N=Número de cables x calibre d
3X0,09 MM²
P=Longitud de cable
2000
Sn=Distancia de conmutación (m
1
f=Frecuencia de conmutación (h
2000
L1
16,7
Tipo de conexión
cable de PUR
Descripción
Material
Carcasa de acero inoxidable.
Superficie activa de POM.
Superficie activa de POM.
Versión
Tensión: U = 10 – 30 V DC
Función: contacto normalmente abierto
Tipo de conexión: PNP
Tipo de montaje: a ras
Grado de protección: IP 67
Función: contacto normalmente abierto
Tipo de conexión: PNP
Tipo de montaje: a ras
Grado de protección: IP 67
Indicación
Modo de trabajo sin desgaste y sin contacto, así como alta frecuencia de conmutación y precisión de conmutación. Resistente a las vibraciones, al polvo y a la humedad. Los sensores inductivos detectan todos los metales sin necesidad de contacto.
A prueba de cortocircuitos y de polarización inversa.
A prueba de cortocircuitos y de polarización inversa.
Seguridad
Este producto no está diseñado para utilizarse como sensor de protección de personas.
Indicación sobre el dibujo
1) Pantalla LED
P = Longitud de cable
BN = Marrón
BK = Azul
BU = Negro
P = Longitud de cable
BN = Marrón
BK = Azul
BU = Negro
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.