text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Indicación
Aparato comprobador adecuado para mediciones de concentricidad, impacto y perpendicularidad.
Gracias a su configuración robusta, el aparato comprobador de concentricidad se puede instalar tanto en talleres como en espacios de medición. Colocación sencilla de las piezas de trabajo de medición mediante rodillos de contacto retráctiles. Gracias al carro fácil de mover, el comparador de reloj se puede colocar en cualquier posición.
Datos técnicos
Rango de comprobación de Ø 5 mm a Ø 80 mm.
Distancia de los rodillos de medición de 29 mm mín. y 89 mm máx.
Recorrido de desplazamiento del carro de 100 mm máx.
Fuerza ajustable de los rodillos de contacto.
Giro de los rodillos de medición mediante accionamiento por ruedas dentadas.

Precisión de los rodillos: paralelismo y coaxialidad de los dos rodillos de medición de 2 µm máx.

Base de granito:
300 mm x 130 mm x 25 mm.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron