Material
Poliamida (PA6).
Latón.
Acero inoxidable 1.4301.
Latón.
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
Plástico gris claro RAL 7035.
Latón niquelado.Acero inoxidable.
Latón niquelado.Acero inoxidable.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Poliamida (PA6).
Latón.
Acero inoxidable 1.4301.
Latón.
Acero inoxidable 1.4301.
Versión
Plástico gris claro RAL 7035.
Latón niquelado.Acero inoxidable.
Latón niquelado.Acero inoxidable.
Indicación
Tuercas hexagonales con rosca de empalme métrica según DIN EN 60423. Para la fijación segura de racores de cable y accesorios.
Rango de temperatura
-40 °C a +100 °C (plástico).
-60 °C a +200 °C (metal).
-60 °C a +200 °C (metal).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.