Material
Latón.
Versión
Niquelado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Latón.
Versión
Niquelado.
Indicación
Tuercas hexagonales con rosca de empalme métrica según DIN EN 60423. Para la fijación segura de racores de cable CEM y accesorios. Con bordes afilados para cortar recubrimientos de pintura y polvo para un contacto óptimo en la conexión equipotencial.
Rango de temperatura
-60 °C a +200 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.