text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Latón.
Junta tórica de NBR
Versión
Niquelado.
Indicación
Tornillos tapón con rosca de empalme métrica según DIN EN 60423. Para el cierre seguro de perforaciones roscadas y de pasada no utilizadas.
Grado de protección IP68 (5 bar - 30 min).
Rango de temperatura
De -40 °C a +100 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron