Material
Poliamida (PA6).
Junta anular CR / NBR.
Junta anular CR / NBR.
Versión
Gris claro RAL 7035.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Poliamida (PA6).
Junta anular CR / NBR.
Junta anular CR / NBR.
Versión
Gris claro RAL 7035.
Indicación
Racores de cables con rosca de empalme métrica según DIN EN 60423. El sellado y las descargas de tracción se realizan a través de láminas y junta anular.
Grado de protección IP68 (5 bar - 30 min).
Los racores roscados sirven para introducir cables y líneas fijos en carcasas, distribuidores y cajas de conexión.
Grado de protección IP68 (5 bar - 30 min).
Los racores roscados sirven para introducir cables y líneas fijos en carcasas, distribuidores y cajas de conexión.
Rango de temperatura
Estático: -40 °C a +100 °C.
Dinámico: -20 °C a +100 °C.
Dinámico: -20 °C a +100 °C.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta plana a partir de M32x1,5
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.