Material
Latón.
Inserto de láminas de poliamida (PA6).
Junta anular CR / NBR.
Junta tórica de NBR.
Inserto de láminas de poliamida (PA6).
Junta anular CR / NBR.
Junta tórica de NBR.
Versión
Niquelado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Latón.
Inserto de láminas de poliamida (PA6).
Junta anular CR / NBR.
Junta tórica de NBR.
Inserto de láminas de poliamida (PA6).
Junta anular CR / NBR.
Junta tórica de NBR.
Versión
Niquelado.
Indicación
Racores de cables con rosca de empalme métrica según DIN EN 60423. El sellado y las descargas de tracción se realizan a través de láminas y junta anular.
Grado de protección IP68 (5 bar - 30 min).
Los racores roscados sirven para introducir cables y líneas fijos en carcasas, distribuidores y cajas de conexión.
Grado de protección IP68 (5 bar - 30 min).
Los racores roscados sirven para introducir cables y líneas fijos en carcasas, distribuidores y cajas de conexión.
Rango de temperatura
Estático: -40 °C a +100 °C.
Dinámico: -20 °C a +100 °C.
Dinámico: -20 °C a +100 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.