Material
Latón.
Inserto de láminas de poliamida (PA6).
Resorte de contacto de acero inoxidable (M12x1,5 no tiene ningún resorte de contacto).
Junta anular CR / NBR.
Junta tórica de NBR.
Inserto de láminas de poliamida (PA6).
Resorte de contacto de acero inoxidable (M12x1,5 no tiene ningún resorte de contacto).
Junta anular CR / NBR.
Junta tórica de NBR.
Versión
Niquelado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Latón.
Inserto de láminas de poliamida (PA6).
Resorte de contacto de acero inoxidable (M12x1,5 no tiene ningún resorte de contacto).
Junta anular CR / NBR.
Junta tórica de NBR.
Inserto de láminas de poliamida (PA6).
Resorte de contacto de acero inoxidable (M12x1,5 no tiene ningún resorte de contacto).
Junta anular CR / NBR.
Junta tórica de NBR.
Versión
Niquelado.
Indicación
Racores de cables con rosca de empalme métrica según DIN EN 60423. Para cables y líneas con apantallamiento. Conexión CEM rápida y sencilla del trenzado de apantallamiento mediante los resortes de contacto y el apoyo intermedio con el potencial de carcasa. El sellado y la descarga de tracción se realizan a través de láminas y junta anular.
Grado de protección IP68 (5 bar - 30 min).
Los racores roscados sirven para introducir cables y líneas fijos en carcasas, distribuidores y cajas de conexión.
Grado de protección IP68 (5 bar - 30 min).
Los racores roscados sirven para introducir cables y líneas fijos en carcasas, distribuidores y cajas de conexión.
Rango de temperatura
Estático: -40 °C a +100 °C.
Dinámico: -20 °C a +100 °C.
Dinámico: -20 °C a +100 °C.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta tórica a partir de M32x1,5
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.