Material
Acero inoxidable 1.4305.
Inserto de láminas de poliamida (PA6).
Junta anular CR / NBR.
Junta tórica NBR.
Inserto de láminas de poliamida (PA6).
Junta anular CR / NBR.
Junta tórica NBR.
Versión
Niquelado.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4305.
Inserto de láminas de poliamida (PA6).
Junta anular CR / NBR.
Junta tórica NBR.
Inserto de láminas de poliamida (PA6).
Junta anular CR / NBR.
Junta tórica NBR.
Versión
Niquelado.
Indicación
Racores de cables con rosca de empalme métrica según DIN EN 60423. Para cables y líneas con apantallamiento. El sellado y la descarga de tracción se realizan a través de láminas y junta anular.
Grado de protección IP68 (5 bar - 30 min).
Los racores roscados sirven para introducir cables y líneas fijos en carcasas, distribuidores y cajas de conexión.
Grado de protección IP68 (5 bar - 30 min).
Los racores roscados sirven para introducir cables y líneas fijos en carcasas, distribuidores y cajas de conexión.
Rango de temperatura
Estático: -40 °C a +100 °C.
Dinámico: -20 °C a +100 °C.
Dinámico: -20 °C a +100 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.