text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Carcasa de plástico, termoplástico.
Versión
Forma de funcionamiento: magnética.
Clase de protección: IP 67.
Indicación
Cuando el actuador se encuentra en el área de la distancia de conmutación (la puerta de protección está cerrada), se conmutan los contactos de seguridad y, en su caso, los contactos de notificación del interruptor de seguridad. Así, el contacto se cierra mediante un imán (un campo magnético).

Forma A: El actuador está en el mismo plano que el interruptor de seguridad.

Forma B: El actuador tiene un desfase de 90° con respecto al interruptor de seguridad.
Rango de temperatura
De -25 °C a +70 °C
Accesorios
Interruptores de seguridad con codificación magnética 83455.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron