text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Carcasa de plástico, termoplástico.
Versión
Modo de acción: RFID.
Clase de protección: IP 67.
Indicación
Actuadores para interruptor de seguridad con codificación RFID. Cuando el actuador se encuentra en el área de la distancia de conmutación (la puerta de protección está cerrada), se conmutan las salidas de semiconductor del interruptor de seguridad.
Rango de temperatura
De -25 °C a +65 °C.
Accesorios
Interruptores de seguridad con codificación RFID 83456.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem