Conectores
fabricable
plástico
- Rango de temperatura: -25 °C a +85 °C
- Clase de protección IP 67
11,13 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Conectores
Forma
B
Versión 1
fabricable
Versión 2
con racor roscado
Material del cuerpo de bas
plástico
Material del componente
bronce
A=Sección de conexión máx.
0,25
D=Diámetro
12
G=Rosca
M08X1
H
28
P1
3,5 - 5
Tipo de conexión
racor soldado
Descripción
Material
Carcasa de plástico.
Contactos de bronce dorado en caso de M8x1.
Contactos de latón recubierto de Optaloy en caso de M12x1.
Contactos de bronce dorado en caso de M8x1.
Contactos de latón recubierto de Optaloy en caso de M12x1.
Versión
Casquillo (hembra)
Tensión: U máx. 60 V
Electricidad: I máx. 4 A
Número de polos: 3 polos (4 polos en caso de M12x1)
Grado de protección: IP 67
Tensión: U máx. 60 V
Electricidad: I máx. 4 A
Número de polos: 3 polos (4 polos en caso de M12x1)
Grado de protección: IP 67
Indicación
Conector de producción en serie con bloqueo de tornillo.
Rango de temperatura
De -25 °C a +85 °C
Indicación sobre el dibujo
P1 = Paso para cables
1 = Marrón (BN)
2 = Blanco (WH)
3 = Azul (BU)
4 = Negro (BK)
1 = Marrón (BN)
2 = Blanco (WH)
3 = Azul (BU)
4 = Negro (BK)
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.