text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material
Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Versión
Negro. Se abre en el radio interior.
Indicación
Cadena portacables para una conducción segura de cables flexibles eléctricos o de datos, así como para mangueras neumáticas e hidráulicas. La cadena de estructura modular se puede acortar o extender con facilidad.

El material es inalterable a los rayos UV y, por lo tanto, es apto también para aplicaciones en exteriores.
Datos técnicos
Característica técnica en el área sin soporte:
Velocidad: 10 m/s
Aceleración: 50 m/s²
Rango de temperatura
-30 °C a +125 °C
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem