Tubo Redondo
acero
cincado
- Las tolerancias de fabricación se adaptan especialmente al sistema de sujeción de tubos
- Material: acero o aluminio
- A petición: distintas versiones
10,12 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tubo Redondo
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado
Llave del acero
1.0037
BEZ=Denominación
Ø20 x 2
D1=Diámetro exterior
20±0,1
L=Longitud
500
D2
16
L máx.
5000
Descripción
Material
Acero 1.0037.
Aluminio EN AW-6060.
Aluminio EN AW-6060.
Versión
Acero cincado.
Aluminio claro anodizado.
Aluminio claro anodizado.
Indicación
Las tolerancias de fabricación de los tubos redondos se adaptan especialmente al sistema de sujeción de tubos.
A petición
- Tubos de acero inoxidable
- Corte específico del cliente
- Corte específico del cliente
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.