text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Tubo Cuadrado
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado
Llave del acero
1.0037
BEZ=Denominación
20 x 20 x 1
D1=Diámetro exterior
20±0,3
L=Longitud
1000
D2
18
L máx.
5000

Descripción

Material
Acero 1.0037.
Aluminio EN AW-6060.
Versión
Acero cincado.
Aluminio claro anodizado.
Indicación
Las tolerancias de fabricación de los tubos cuadrados se adaptan especialmente al sistema de sujeción de tubos.

* Material macizo.
A petición
- Tubos de acero inoxidable
- Corte específico del cliente
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron