Tapón
polietileno
negro
- Para tubos redondos y cuadrados
- Para suelos duros y sensibles
- Remate de extremos de tubos
0,72 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tapón
Forma
A
Versión 2
para tubos redondos
Material del cuerpo de bas
polietileno
Color del cuerpo de base
negro
D=Diámetro
50
H=Altura
5
ID=Adecuado para
Ø50X2,5-4,5
L=Longitud
11,5
Modelo de forma
redondo
Descripción
Material
Cuerpo base de polietileno.
Versión
Estructura base negra.
Indicación
*El artículo presenta una distorsión longitudinal debido al comportamiento del material y a la geometría; se presta muy bien para deslizadores y tapones para pies.
Las láminas se pueden cerrar o interrumpir. Por motivos técnicos, del largo del vástago puede sobresalir un resto sobrecolado.
El número de láminas por tapón varía entre 2 y 4 láminas.
Las láminas se pueden cerrar o interrumpir. Por motivos técnicos, del largo del vástago puede sobresalir un resto sobrecolado.
El número de láminas por tapón varía entre 2 y 4 láminas.
Aplicación
Los tapones se utilizan para proteger los bordes o para cerrar los extremos del tubo.
Montaje
El montaje se puede realizar mediante presión manual o golpeando con un martillo de plástico.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.