{"product":{"productId":"agid.17901","price":63.61,"name":"Soporte de monitor con brida giratoria"},"currency":"EUR"}
Material
Unión de apriete termoplástica.
Brida de aluminio.
Brida de aluminio.
Versión
Unión de apriete negra.
Brida acabado natural.
Brida acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Unión de apriete termoplástica.
Brida de aluminio.
Brida de aluminio.
Versión
Unión de apriete negra.
Brida acabado natural.
Brida acabado natural.
Indicación
Soporte resistente a las vibraciones con freno y con ranuras para ajustar la inclinación de 15º en 15º. Para monitores/aparatos de mando de hasta 25 kg (estáticos). Con placas atornillables universales. El soporte es adecuado para la fijación de tubos redondos de Ø30 mm.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.