Conector Para Tubos
pieza de articulación
termoplástico
- Elemento de construcción para el montaje de perfiles y sistemas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, dispositivos de protección, carcasa, bastidores
- Combinable con conectores para tubo, piezas de articulación con dentado exterior
- A petición: palanca de sujeción de plástico para la fijación
1,76 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Conector Para Tubos
Versión 1
pieza de articulación
Versión 2
para tubos redondos
Tipo de producto
con dentado interior
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Material del componente
acero
Superficie componente
cincado
A=Diámetro interior
18
C
9,7
D
6,1
E
30
F
25
G
25
H
27,5
K
14
L
61,5
N
5,7
P
21
S
M06X18
T
M06-DIN 985
Descripción
Material
Termoplástico.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.
Versión
Negro. Tornillo de cabeza cilíndrica, tuerca hexagonal, cincado.
Indicación
Los conectores para tubo de piezas de articulación con dentado interior se pueden acoplar a conectores para tubo de piezas de articulación con dentado exterior (29026) para formar una pieza de articulación.
El tamaño básico para tubos redondos es de Ø18 mm o Ø30 mm. Si se necesita fijar tubos más pequeños o transformar tubos redondos en tubos cuadrados, se pueden aplicar casquillos reductores 29042 en el tubo correspondiente.
El tamaño básico para tubos redondos es de Ø18 mm o Ø30 mm. Si se necesita fijar tubos más pequeños o transformar tubos redondos en tubos cuadrados, se pueden aplicar casquillos reductores 29042 en el tubo correspondiente.
A petición
Palanca de sujeción de plástico para fijación.
Accesorios
- Casquillos reductores 29042
- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050
- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.