text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Unidad De Ajuste
Tamaño
20
Material del cuerpo de bas
aluminio
B=Anchura
88
H=Altura
23
L=Longitud
80
A
30
A1
70
A2
40
A3
30
D1
5,5
D2
M05

Descripción

Material
Aluminio EN AW-6060.
Versión
Negro anodizado.
Indicación
Unidades de regulación para el ajuste exacto de los elementos en el rango X-Y. Las tolerancias de fabricación en la estructura mecánica se pueden compensar de este modo. Adecuado para bases simples y dobles. Gracias a la disposición unitaria de los taladros de todos los tamaños, las unidades de regulación también se pueden montar bajo la base más adelante.

Rango de ajuste X: ±3 mm
Rango de ajuste Y: ±3 mm
Indicación sobre el dibujo
Tolerancia de posición de agujeros de referencia: ±0,01
Tolerancia de posición de perforaciones: ±0,1

FS = Tornillo de sujeción (2x)
JS = Tornillo de ajuste (4x)
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron