Unidad De Ajuste
aluminio
- Para el ajuste exacto de los elementos en el rango X-Y
- Adecuado para bases simples y dobles
207,81 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Unidad De Ajuste
Tamaño
12
Material del cuerpo de bas
aluminio
B=Anchura
78
H=Altura
23
L=Longitud
60
A
22
A1
52
A2
30
A3
22
D1
5,5
D2
M05
Descripción
Material
Aluminio EN AW-6060.
Versión
Negro anodizado.
Indicación
Unidades de regulación para el ajuste exacto de los elementos en el rango X-Y. Las tolerancias de fabricación en la estructura mecánica se pueden compensar de este modo. Adecuado para bases simples y dobles. Gracias a la disposición unitaria de los taladros de todos los tamaños, las unidades de regulación también se pueden montar bajo la base más adelante.
Rango de ajuste X: ±3 mm
Rango de ajuste Y: ±3 mm
Rango de ajuste X: ±3 mm
Rango de ajuste Y: ±3 mm
Indicación sobre el dibujo
Tolerancia de posición de agujeros de referencia: ±0,01
Tolerancia de posición de perforaciones: ±0,1
FS = Tornillo de sujeción (2x)
JS = Tornillo de ajuste (4x)
Tolerancia de posición de perforaciones: ±0,1
FS = Tornillo de sujeción (2x)
JS = Tornillo de ajuste (4x)
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.