text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Base
Tamaño
30
Versión 1
simple
Material del cuerpo de bas
aluminio
B=Anchura
50
D=Diámetro interior
30
H=Altura
50
L=Longitud
50
A
40
A1
40
D1
6,5
H1
15
T
10

Descripción

Material
Aluminio EN AW-6060.
Versión
Negro anodizado.
Indicación
Base simple para el soporte de columnas de cuatro tamaños distintos. Las superficies de apoyo mecanizadas, con perforaciones de montaje y centrado integradas, garantizan el montaje preciso de los elementos.
Indicación sobre el dibujo
Tolerancia de posición de agujeros de referencia: ±0,01
Tolerancia de posición de perforaciones: ±0,1
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron