text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Base
Tamaño
40
Versión 1
doble
Material del cuerpo de bas
aluminio
B=Anchura
60
D=Diámetro interior
40
H=Altura
50
L=Longitud
120
A
48
A1
108
A2
60
D1
8,5
H1
15
T
10

Descripción

Material
Aluminio EN AW-6060.
Versión
Negro anodizado.
Indicación
Base doble para el soporte de columnas de cuatro tamaños distintos. Las superficies de apoyo mecanizadas, con perforaciones de montaje y centrado integradas, garantizan el montaje preciso de los elementos.
Indicación sobre el dibujo
Tolerancia de posición de agujeros de referencia: ±0,01
Tolerancia de posición de perforaciones: ±0,1
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron