Base
doble
aluminio
- Para el soporte de columnas de cuatro tamaños distintos
- Superficies de apoyo mecanizadas con perforaciones de montaje y centrado integradas
- Montaje extremadamente preciso de los elementos
125,01 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Base
Tamaño
12
Versión 1
doble
Material del cuerpo de bas
aluminio
B=Anchura
30
D=Diámetro interior
12
H=Altura
35
L=Longitud
60
A
22
A1
52
A2
30
D1
5,5
H1
7
T
8
Descripción
Material
Aluminio EN AW-6060.
Versión
Negro anodizado.
Indicación
Base doble para el soporte de columnas de cuatro tamaños distintos. Las superficies de apoyo mecanizadas, con perforaciones de montaje y centrado integradas, garantizan el montaje preciso de los elementos.
Indicación sobre el dibujo
Tolerancia de posición de agujeros de referencia: ±0,01
Tolerancia de posición de perforaciones: ±0,1
Tolerancia de posición de perforaciones: ±0,1
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.