{"product":{"productId":"agid.5537","price":40.63,"name":"Barras de acero inoxidable"},"currency":"EUR"}
	Material
								Ø12 y Ø20 acero inoxidable 1.4034.
 Ø30 y Ø40 acero inoxidable 1.4305.
Versión
								Acabado natural, pulido.
							
						Mostrar más 
					
						Mostrar menos 
				
			
				Descripción
							Material
						
						Ø12 y Ø20 acero inoxidable 1.4034.
 Ø30 y Ø40 acero inoxidable 1.4305.
							Versión
						
						
								Acabado natural, pulido.
					
							Indicación
						
						
								Con las barras rectificadas de acero inoxidable se pueden configurar múltiples variantes estructurales con pocos elementos estándar.
 
Ø12 y Ø20 = barra.
Ø30 y Ø40 = tubo redondo (grosor de pared de 5 mm).
					Ø12 y Ø20 = barra.
Ø30 y Ø40 = tubo redondo (grosor de pared de 5 mm).
							A petición
						
						
								Otras longitudes.
					
            Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
        Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.