Barra
acero inoxidable
- Para la configuración de muchas variantes de construcción
- Pulido
74,39 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Barra
Tamaño
20
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D=Diámetro exterior
20
L=Longitud
300
Descripción
Material
Ø12 y Ø20 acero inoxidable 1.4034.
Ø30 y Ø40 acero inoxidable 1.4305.
Ø30 y Ø40 acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acabado natural, pulido.
Indicación
Con las barras rectificadas de acero inoxidable se pueden configurar múltiples variantes estructurales con pocos elementos estándar.
Ø12 y Ø20 = barra.
Ø30 y Ø40 = tubo redondo (grosor de pared de 5 mm).
Ø12 y Ø20 = barra.
Ø30 y Ø40 = tubo redondo (grosor de pared de 5 mm).
A petición
Otras longitudes.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.