text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Barra
Tamaño
20
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D=Diámetro exterior
20
L=Longitud
100

Descripción

Material
Ø12 y Ø20 acero inoxidable 1.4034.

Ø30 y Ø40 acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acabado natural, pulido.
Indicación
Con las barras rectificadas de acero inoxidable se pueden configurar múltiples variantes estructurales con pocos elementos estándar.

Ø12 y Ø20 = barra.
Ø30 y Ø40 = tubo redondo (grosor de pared de 5 mm).
A petición
Otras longitudes.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron