{"product":{"productId":"agid.5351","price":5.85,"name":"Tapas para tubos de llenado"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasa, cubierta de poliamida termoplástica 66.
Filtro de aire de poliuretano (espuma PU).
Junta plana de goma (NBR).
Filtro de aire de poliuretano (espuma PU).
Junta plana de goma (NBR).
Versión
Carcasa negra.
Cubierta roja.
Finura de filtro 50 µm.
Cubierta roja.
Finura de filtro 50 µm.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Carcasa, cubierta de poliamida termoplástica 66.
Filtro de aire de poliuretano (espuma PU).
Junta plana de goma (NBR).
Filtro de aire de poliuretano (espuma PU).
Junta plana de goma (NBR).
Versión
Carcasa negra.
Cubierta roja.
Finura de filtro 50 µm.
Cubierta roja.
Finura de filtro 50 µm.
Rango de temperatura
Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.
A petición
Cubierta en amarillo para gasóleo.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta plana
2) Ventilación
3) Cubierta
4) Filtro de aire
2) Ventilación
3) Cubierta
4) Filtro de aire
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.