text.skipToContent text.skipToNavigation
28024

Tornillos tapón con imán

  • Resistente a la temperatura hasta 100 °C
  • Montaje cerca del suelo que ayuda a evitar daños en los componentes mecánicos
Particularidades:

desde 1,74 €

Descripción

Material
Termoplástico, poliamida 66. Imán permanente de ferrita.
Versión
Negro. Junta plana sin asbesto.
Indicación
El efecto magnético de los tornillos tapón atrapa las partículas de hierro presentes en el aceite.
El montaje de los tornillos tapón cerca del suelo ayuda a evitar daños en los componentes mecánicos, como las bombas.
Rango de temperatura
Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta plana
2) Imán