{"product":{"productId":"agid.5336","price":1.46,"name":"Tapones, forma B, con ventilación "},"currency":"EUR"}
- Resistente a la temperatura hasta 100 °C
Descripción
Material
Carcasa, cubierta de termoplástico poliamida 66. Junta tórica de goma (NBR).
Versión
Carcasa negra, cubierta roja.
Rango de temperatura
Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta tórica
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.