Tapón
con ventilación y filtro de aire
termoplástico
negro
- Resistente a la temperatura hasta 100 °C
2,75 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tapón
Forma
C
Versión 1
con ventilación y filtro de aire
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Color del cuerpo de base
negro
D1=Diámetro/Rosca
30
D1=Tolerancia de Ø de perforac
+0,1
D=Diámetro exterior
30
Clase de fijación
insertado
D2
34
L
14
L1
17
S mín.
9,5
Descripción
Material
Carcasa de poliamida termoplástica 66, cubierta de poliamida 66. Filtro de aire de poliuretano (espuma PU), junta tórica de goma (NBR).
Versión
Carcasa negra, cubierta roja. Finura de filtro 50 µm.
Rango de temperatura
Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C.
Indicación sobre el dibujo
1) Junta tórica
2) Filtro de aire
2) Filtro de aire
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.