Vástago Articulado
con rodamiento deslizante
acero para temple y revenido
cincado
- Bola articulada de acero del apoyo de cilindros endurecido
- Cojinete de deslizamiento sin mantenimiento
- Ahorro de espacio
- Versión: rosca a la derecha y a la izquierda
17,35 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Vástago Articulado
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
con rodamiento deslizante
Versión 2
rosca a la izquierda
Norma DIN ISO
12240-4
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
Material del componente
acero del apoyo de cilindros
Superficie cuerpo base
cincado
D1=Rosca
M06
D=Perforación de fijación
6 -0,008
L=Longitud de la rosca
18
T1=Capacidades de carga dinámi
3,6
T2=Capacidades de carga estáti
8,2
A
36
B
20
H
6
H1
4,4
K
10
L1
11
α
12°
Descripción
Material
Carcasa de tamaño (D), acero de corte fácil torneado 6-10; a partir del tamaño (D), acero para temple y revenido forjado 12. Bola articulada de acero del apoyo de cilindros endurecido, pulido y con cromado duro. Semicojinete de acero del apoyo de cilindros con tejido de PTFE pegado.
Versión
Cincado.
Indicación
El rodamiento deslizante de los vástagos articulados no precisa mantenimiento.
Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas E.
Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas E.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.