text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Vástago Articulado
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
con rodamiento deslizante
Versión 2
rosca a la derecha
Norma DIN ISO
12240-4
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
pulido
D1=Rosca
M20X1,5
D=Perforación de fijación
20
T1=Capacidades de carga dinámi
78,1
T2=Capacidades de carga estáti
83,1
A
77
Ancho de llave
32
B
50
B1
10
D2
27,5
D3
34
H
25
H1
18
K
34,92
L
33
L1
26
α
15°

Descripción

Material
Carcasa de acero inoxidable forjado 1.4057.

Bola articulada 1.4034 endurecida y pulida.

Semicojinete de acero inoxidable 1.4571.
Versión
Pulido.
Indicación
El rodamiento deslizante de los vástagos articulados no precisa mantenimiento.
Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KJ.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem