Vástago Articulado
con rodamiento deslizante
acero inoxidable
pulido
- Bola articulada de acero endurecido
- Cojinete de deslizamiento sin mantenimiento
- Versión: rosca a la derecha y a la izquierda
29,10 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Vástago Articulado
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
con rodamiento deslizante
Versión 2
rosca a la derecha
Norma DIN ISO
12240-4
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
pulido
D1=Rosca
M05
D=Perforación de fijación
5
T1=Capacidades de carga dinámi
7,5
T2=Capacidades de carga estáti
11,8
A
27
Ancho de llave
9
B
18
B1
4
D2
9
D3
11
H
8
H1
6
K
11,11
L
10
L1
10
α
13°
Descripción
Material
Carcasa de acero inoxidable forjado 1.4057.
Bola articulada 1.4034 endurecida y pulida.
Semicojinete de acero inoxidable 1.4571.
Bola articulada 1.4034 endurecida y pulida.
Semicojinete de acero inoxidable 1.4571.
Versión
Pulido.
Indicación
El rodamiento deslizante de los vástagos articulados no precisa mantenimiento.
Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KJ.
Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KJ.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.