Vástago Articulado
con rodamiento deslizante
acero de corte fácil
cincado
- Bola articulada de acero del apoyo de cilindros endurecido
- Semicojinete con tejido de PTFE
- Sin mantenimiento
- Versión: rosca a la derecha y a la izquierda
21,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Vástago Articulado
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
con rodamiento deslizante
Versión 2
rosca a la derecha
Tipo de producto
torcido
Norma DIN ISO
12240-4
Material del cuerpo de bas
acero de corte fácil
Superficie cuerpo base
cincado
D1=Rosca
M10
D=Perforación de fijación
10
L=Longitud de la rosca
29
T1=Capacidades de carga dinámi
23,4
T2=Capacidades de carga estáti
17,4
A
48
B
28
H
14
H1
10,5
K
19,05
L1
15
α
13°
Descripción
Material
Carcasa de tamaño (D), acero de corte fácil torneado 5-12; a partir del tamaño (D), acero para temple y revenido forjado 16. Bola articulada de acero del apoyo de cilindros endurecido y pulido. Semicojinete de acero de corte fácil con tejido de PTFE pegado.
Versión
Cincado.
Indicación
El rodamiento deslizante de los vástagos articulados no precisa mantenimiento. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KA.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.