Vástago Articulado
con rodamiento deslizante
IGUMID®
cincado
- Resistencia a la fatiga muy alta
- Resistente a la suciedad, a la corrosión y a sustancias químicas
- Adecuado para movimientos giratorios, oscilantes y lineales
- Sin mantenimiento
11,70 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Vástago Articulado
Versión 1
con rodamiento deslizante
Versión 2
rosca a la derecha
Norma DIN ISO
similar a DIN ISO 12240-4
Material del cuerpo de bas
IGUMID®
Material del componente
Iglidur®
Superficie cuerpo base
cincado
D1=Rosca
M16
D=Perforación de fijación
16
F5=Carga de tracción estática
4200
F6=Carga de tracción estática
2100
FQ1=Carga transversal a corto
1300
FQ2=Carga transversal a largo
650
A
64
Ancho de llave
22
B
42
B1
8
D2
22
D3
27
H
21
H1
15
K
28,3
L
28
L1
21
α
11,5°
Descripción
Material
Carcasa de igumid® G,
casquete esférico del rodamiento de iglidur® W300.
Versión
Negro.
Indicación
El vástago articulado tiene una resistencia a la fatiga muy alta en caso de cargas cambiantes, y es resistente a la suciedad, al polvo y a las pelusas, así como resistente a sustancias químicas y a la corrosión. Es adecuado para movimientos giratorios, oscilantes y lineales.
Las medidas de acoplamiento corresponden a la serie de medidas K según DIN ISO 12240.
Las medidas de acoplamiento corresponden a la serie de medidas K según DIN ISO 12240.
Tolerancias
La perforación del anillo interior tiene una tolerancia E10. El árbol correspondiente debe tener una tolerancia entre h6 y h9.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.