Vástago Articulado
con rodamiento de bolas
acero
cincado
- Para la transferencia de secuencias de movimientos
- Rodamiento de bolas endurecido y lubricado con efecto prolongado
- Juego interno del rodamiento de 15 - 40 µm
- Placas de cubierta para junta
- Versión: rosca a la derecha y a la izquierda
49,60 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Vástago Articulado
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
con rodamiento de bolas
Versión 2
rosca a la derecha
Norma DIN ISO
12240-4
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado
D1=Rosca
M10
D=Perforación de fijación
10
T1=Capacid. de carga dinám. N
4450
T2=Capacidades de carga estáti
1450
n=Límite de revoluciones máx.
1225
A
43
Ancho de llave
17
B
28
B1
6,5
D2
15
D3
19
H
14
H1
10,5
K
12
L
20
L1
15
α
8°
Descripción
Material
Carcasa de acero forjado en estampa, tratado en caliente.
Versión
Cincado. Juego interno del rodamiento de 15 - 40 µm.
Indicación
El rodamiento de bolas endurecido está lubricado con efecto prolongado y está sellado con obturadores. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN 648, serie de formas KJ.
Hasta D = 10 el vástago articulado está equipado con un racor de lubricación en forma de embudo DIN 3405/A.
Desde D = 12, con un racor de lubricación en forma de cono DIN 71412/A.
Hasta D = 10 el vástago articulado está equipado con un racor de lubricación en forma de embudo DIN 3405/A.
Desde D = 12, con un racor de lubricación en forma de cono DIN 71412/A.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.