Perno
con agujero para chaveta partida
acero inoxidable
- Adecuado para cabezas de la horquilla DIN 71752
- Asegurado mediante arandela de seguridad según DIN 6799
- En combinación con la cabeza de la horquilla adecuada se desarrolla una articulación de horquilla totalmente operativa
3,19 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Perno
Versión 1
con agujero para chaveta partida
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D1=Diámetro del perno
12
A
29,5
D3
17
D4
4
K
3
L
35
Z1
2,5
Z2
1,5
Descripción
Material
Acero 1.0718 o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero cincado mediante procedimiento galvánico.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Perno con agujero para chaveta partida adecuado a cabezas de horquilla DIN 71752. El seguro se realiza mediante albura.
La albura sirve como elemento de bloqueo para el perno. En combinación con la cabeza de horquilla adecuada se desarrolla una articulación de horquilla totalmente operativa.
La albura sirve como elemento de bloqueo para el perno. En combinación con la cabeza de horquilla adecuada se desarrolla una articulación de horquilla totalmente operativa.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.