Muelle De Encaje A Presión
para cabezas de horquilla DIN 71752
acero
cincado
cincado
- Elementos de cierre sencillos
- Duradero
1,82 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Muelle De Encaje A Presión
Versión 1
para cabezas de horquilla DIN 71752
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
acero para resortes
Color del cuerpo de base
cincado
Superficie cuerpo base
cincado
D1
10
G
40
L1
66
L2
58
Descripción
Material
Pernos de acero.
Muelle de acero para resortes tratado en caliente.
Muelle de acero para resortes tratado en caliente.
Versión
Cincado.
Indicación
Para cabezas de horquilla DIN 71752.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.