Cojinete Articulado
serie de medidas e
acero inoxidable
pulido
- Adecuado para el uso a alta presión
- Sin mantenimiento
- Duradero
- Baja fricción
18,15 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Cojinete Articulado
Versión 1
serie de medidas e
Norma DIN ISO
12240-1
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Material del componente
PTFE
Superficie cuerpo base
pulido
Llave del acero
1.4571
D1=Diámetro exterior
14-0,008
D=Diámetro interior
6-0,008
T1=Capacid. de carga dinám. N
4000
T2=Capacidades de carga estáti
9000
H
6
H1
4
K
10
α
13°
Descripción
Material
Semicojinete de acero inoxidable 1.4571.
Bola articulada de acero inoxidable 1.4034.
Tejido PTFE - inserto de acero inoxidable.
Versión
Lijado, pulido.
Indicación
Para el empleo bajo alta presión, con carga dinámica. Las medidas de acoplamiento corresponden a DIN ISO 12240-1 E/K.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.