Elemento De Ajuste De Altura
forma baja
acero inoxidable
- Alineación de motores, grupos, elementos de accionamiento y líneas de producción
- Escasa altura de montaje
- Alineación fácil y precisa en caso de varios puntos de apoyo
- Montaje sin deformaciones
- Contratuerca para asegurar un ajuste predeterminado
69,08 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Elemento De Ajuste De Altura
Versión 1
forma baja
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D2=Diámetro exterior
32
D=Diámetro interior
6,6
Para=Para tornillo
M06
Contratuerca
con contratuerca
D1
M20X1
F (kN)
43,4
F1 kN
36,56
H máx.
29
H mín.
24
M
2
N
4
ΔH
5
α
4°
Descripción
Material
Versión estándar 1.7225.
Versión de acero inoxidable 1.4305.
Versión de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los elementos de compensación de nivel con contratuerca se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. La ventaja es su escasa altura de construcción. Esto permite realizar una alineación con facilidad y precisión incluso en caso de varios puntos de apoyo. De este modo, se garantiza un montaje sin deformaciones. La contratuerca sirve para asegurar un ajuste predeterminado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.