Elemento De Ajuste De Altura
estándar
acero para temple y revenido
- Alineación de motores, grupos, elementos de accionamiento y líneas de producción
- Contratuerca para asegurar un ajuste predeterminado
- Posibilidad de tamaños especiales a petición
114,70 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Elemento De Ajuste De Altura
Versión 1
estándar
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
D2=Diámetro exterior
70
D=Diámetro interior
33
Para=Para tornillo
M30
Contratuerca
con contratuerca
D1
M50X1,5
F (kN)
330
F1 kN
53
H máx.
106
H mín.
77
M
2,5
N
6
ΔH
29
Descripción
Material
Versión estándar 1.7225,
versión de acero inoxidable 1.4305.
versión de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los elementos de altura ajustable se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. La contratuerca sirve para asegurar un ajuste predeterminado. Otros tamaños bajo pedido.
La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F.
La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.