Elemento De Ajuste De Altura
estándar
acero para temple y revenido
- Alineación de motores, grupos, elementos de accionamiento y líneas de producción
- Amplio recorrido de ajuste de 15 a 40 mm
- Posibilidad de tamaños especiales a petición
- Accesorios: arandelas de ajuste esféricas K0691
38,31 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Elemento De Ajuste De Altura
Versión 1
estándar
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
D2=Diámetro exterior
32
D=Diámetro interior
9
Para=Para tornillo
M08
Contratuerca
sin contratuerca
D1
M20X1
F (kN)
65
F1 kN
48
H máx.
55
H mín.
35
M
2
N
4
ΔH
20
Descripción
Material
Versión estándar 1.7225,
versión de acero inoxidable 1.4305.
versión de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los elementos de altura ajustable se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. Se caracterizan por su gran recorrido de ajuste, de 15 mm a 40 mm. Otros tamaños a petición.
La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F.
La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.